vario M1 200
Spanndorn Standard
N.º de identificação 8704871
Mandrino portapunte standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino portapunte
- Adatto per: ROTA-S plus 2.0 200
- Numero di giri max.: 4800 1/min
- Forza di serraggio max.: 42 kN
- Coppia max. di azionamento: 15 Nm
- Campo di serraggio: 26 - 38 mm
- Campo di copertura: ± 0.25 mm
- Lunghezza max. di serraggio: 26 mm
- Peso: 4.8 kg
- Il perno di espansione può essere utilizzato solo in combinazione con ROTA-S plus 2.0 con codolo conico affilato.
Detalhes técnicos
| Mandrino portapunte per | ROTA-S plus 2.0 200 |
|---|---|
| Ø di serraggio min. [mm] | 26.0 |
| Ø di serraggio max. [mm] | 38.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 42.0 |
| Coppia max. di azionamento [Nm] | 15.0 |
| Numero di giri max. [1/min] | 4800.0 |
| Campo di copertura [mm] | ± 0.25 |
| Lunghezza max. di serraggio [mm] | 26.0 |
| Peso [kg] | 4.8 |
La fornitura comprende
Perno di bloccaggio Vario M, ganasce, viti di fissaggio, istruzioni per l'uso; nessuna bussola di serraggio a segmenti (a richiesta)