arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV60°

ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV60°

Placas de torno acionadas com furo de passagem

N.º de identificação 1348228

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 2 castanhas
  • Através do orifício: 52 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5.3 mm
  • Curso do pistão: 20 mm
  • Força de fixação máx.: 48 kN
  • Máx. força de atuação: 20 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 4700 1/min
  • Peso: 16 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 5 (Z140)
Serração 1.5 mm x 60°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4700.0
Força de fixação máx. [kN] 48.0
Máx. força de atuação [kN] 20.0
Curso/castanha [mm] 5.3
Curso do pistão (H) [mm] 20.0
Momento de inércia [kgm²] 0.068
Peso [kg] 16.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa e manual de operação