arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCE 315-106 A11-SV90°

ROTA NCE 315-106 A11-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 808043

Délai de livraison sur demande
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de tour automatique allégé
  • Perçage: 106 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.8 mm
  • Course du piston: 25 mm
  • Force de serrage max.: 155 kN
  • Force d'actionnement max.: 58 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
  • Poids: 49.8 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 11
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 3500.0
Max. upínací síla [kN] 155.0
Max. aktivační síla [kN] 58.0
Zdvih/čelist [mm] 5.8
Zdvih pístu (H) [mm] 25.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.62
Vlastní hmotnost [kg] 49.8

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso