ROTA NCO 315 A8-KV
구멍이 없는 파워 선반 척
N.º de identificação 856036
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 8
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 죠당 스트로크: 13 mm
- 피스톤 스트로크: 40 mm
- 최대 클램핑 포스: 190 kN
- 최대 구동력: 90 kN
- 최대 회전 속도: 3600 1/min
- 중량: 66 kg
Detalhes técnicos
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 |
| 톱니 | 텅앤그루브 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3600.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 190.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 90.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 13.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 40.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.86 |
| 중량 [kg] | 66.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼