ROTA NCM 1400
Mandrin hybride avec centrage automatique de pièce
Solution spécifique au client
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrins hybrides
- Centrage automatique de la pièce
- Plage de serrage magnétique: 300 - 1400 mm
- Force de centrage: 30 kN
- Hauteur mandrin: 155 mm
- Poids: 1200 kg
Detalhes técnicos
| Force de centrage max. [kN] | 30.0 |
|---|---|
| Plage de serrage magnétique min. [mm] | 300.0 |
| Plage de serrage magnétique max. [mm] | 1400.0 |
| Hauteur [mm] | 155.0 |
| Poids [kg] | 1200.0 |