WEL S HSK-A 63 Ø10x100
WELDON-schachtfreeshouders
N.º de identificação 23000635
WEL S HSK-A 63 Ø10x100, Gereedschapshouders
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON Slim
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 10 mm
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Technologie | WELDON-schachtfreeshouders |
|---|---|
| Reeksen | WELDON Slim |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 23.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 40.5 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G | M8x1 |
| G1 | M6 |
| Gewicht [kg] | 0.965 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB en DIN 1835E/6359HE
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief WELDON klemschroef
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar