Modules robot NSR
Couplages robot
Coupleur robot pour la manipulation des palettes en restant à raz de la table machine.
Beschrijving
Avantages - Vos bénéfices
- Tous les modules peuvent être exploités avec une pression système de 6 bars
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Les modules sont inoxydables et parfaitement étanches
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale - Turbo intégré par défaut
Augmentation de la force de traction de 300 % pour une utilisation optimale de la puissance machine, ce qui permet d'accroître l'efficacité. - Détection inductive de module ouvert ou fermé et de la présence de palette
Pour une sécurité de processus maximale - Poids réduit grâce à l'utilisation d'un alliage d'aluminium à haute resistance anodisé dur
Pour des charges maximales - Fonctionnement avec air sec possible
Aucune nécessité d'air lubrifié - Conception fine et compacte
Charge extrêmement proche de la table de machine possible
Options et informations particulières
- Couplage robot pour la manipulation des palettes
Grâce au VERO-S NSR, le chargement de la palette est possible au plus près de la table machine du fait de son design fin. Cela permet une structure basse du station de bridage et de la palette de serrage et garantit une exploitation maximale de l'espace machine. - Les forces de placage élevées créent un système exceptionnellement rigide. Son excellente force de maintien supporte des couples maximum. Cela rend la manipulation des palettes lourdes plus sûre et plus facile.
- La position des coulisseaux de serrage du module est surveillée par la détection inductive du piston. Combiné avec le contrôle de présence palette, une sécurité de processus maximale est garantie.