arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH plus 02 460V/60Hz Similar a la imagen

KEH plus 02 460V/60Hz

Unidad de control

ID 420661

Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Unidad de control para el sistema KEH plus modular
  • Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
  • Para adaptarse a todas las mesas magnéticas del tipo MFRS2, MFPS, MFRS y MFR
  • Sin ciclo de magnetismo residual bajo
  • Control del indicador de estado de SCHUNK
  • Para controlar hasta dos mesas magnéticas
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 350 x 300 x 130 mm
  • Número de canales: 2
  • Peso: 10 kg
Conexión eléctrica:
  • Conexión eléctrica: 460V/60Hz
  • Protección: 32 A
Interfaces de comunicación
  • Conexión fácil del PLC de 3 bulones
  • Conexión PLC de 78 contactos (automatización avanzada)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Conexión 1x ILME
Número de canales 2.0
Control de mesa magnética Hasta 2
Voltaje principal 460V/60Hz
Peso [kg] 10.0

Scope of delivery
Control unit with magnetic foil on the rear, connection cable 32A with connection plug (5 meters), connection cable for PLC easy (5 meters), operating manual and CE declaration of conformity; without connection cable, without hand-held remote control and without PLC box and cable