KS-H-LH 125-360 IOL
Hydraulic long stroke vise
N.º de identificação 1595866
Long stroke vise, standard
Product features:
Product features:
- Without system jaws
- Nickel-plated base body
- IO-Link path measuring system
- Pneumatic media transfer into the system jaw
- IO-Link interface: Spring contacts
- Standard
- Dimensions: 125 x 360 x 110 mm
- Stroke per jaw: 55 mm
- Clamping force at 230 bar: 40 kN
- Operating pressure: 10 - 250 bar
- Weight: 29 kg
Detalhes técnicos
| Spannerbreite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei 230 bar [kN] | 40.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 10.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 250.0 |
| Gewicht [kg] | 29.0 |
Lieferumfang
Spanner, Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Starrkontakt für die Einbindung in die Maschinensteuerung
Sensorische Wegmessung
Detektion der Grundbackenpositionen und Übergabe an die Maschinensteuerung über IO-Link.
Pneumatische Medienübergabe in die Systembacke
Für die Werkstückanlagekontrolle über Staudruck oder Reinigung der Spannflächen. Die Systembacken müssen hierzu entsprechend kundenseitig vorbereitet werden.