KS-H-LH 125-360
Hydraulische klemspanner met lange slag
N.º de identificação 1601744
Klemspanner met lange slag, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Vernikkelde basisbehuizing
- Standaard
- Afmetingen: 125 x 360 x 110 mm
- Slag per klem: 55 mm
- Klemkracht bij 230 bar: 40 kN
- Werkdruk: 10 - 250 bar
- Gewicht: 29 kg
Detalhes técnicos
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Force de serrage à 230 bar [kN] | 40.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 10.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 250.0 |
| Poids [kg] | 29.0 |
Etendue de la livraison
Étau, notice d'utilisation ; sans système de mors