GFB 125-35-10
Mola prato castanha "pull-down"
N.º de identificação 432498
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mola prato castanha "pull-down"
- Interface 1: W-125-1
- Dimensões: 125 x 35 x 10 mm
- Peso: 0.17 kg
Detalhes técnicos
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 10.0 |
| Height [mm] | 35.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.17 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws