VBK2-5 1xIL-2x4P 1CH
Acessórios MAGNOS
N.º de identificação 1610970
Cabo de conexão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Cabo de conexão para o sistema modular KEH plus
- Para instalar entre a unidade de comando KEH plus e a mesa magnética
- Para controlar até duas placas magnéticas
- Sistema plug-and-play para fácil instalação
- Conexão da unidade de comando: 1 x ILME male
- Conexão de placa magnética: 2 x 4-PIN CIR 22 female
- Número de canais: 1
- Comprimento do cabo: 5 m
- Peso: 5 kg
Detalhes técnicos
| Número de canais | 1.0 |
|---|---|
| Comprimento do cabo [m] | 5.0 |
| Peso [kg] | 5.0 |
Lieferumfang
Verbindungskabel, Betriebsanleitung