SGP-3 256-170-22
Zwenkplaten
IDnr. 432615
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Slingerplaat, beweegbaar
- Interface 1: W-38
- Geschikt voor: KSC3 160, KSC-F 160
- Afmetingen: 256 x 170 x 22 mm
- Gewicht: 7.4 kg
Technische gegevens
| Width [mm] | 256.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 170.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 7.4 |
納品内容
システムジョーと取り付けネジ付き、6 フォールドリバースジョーなし。