arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GWU-S grip 80-28 Vergelijkbare illustratie

GWU-S grip 80-28

Set werkstuksteunen

IDnr. 1394225

Set werkstuksteunen

Productkenmerken
  • Set van werkstuksteunen – breedte 80 mm
  • Bestaande uit vijf paar werkstukonderleggers
  • Hoogtes = 5, 10, 15, 20, en 22 mm.
  • Magnetische bevestiging
  • Geschikt voor systeemklemmen H = 28 mm met gripniveau van 3 mm.
Technische gegevens
  • Hoogtenauwkeurigheid: 0.1 mm
  • Diepte: 2.5 mm
  • Breedte: 80 mm
  • Gewicht: 0.38 kg
Largeur [mm] 80.0
Hauteur [mm] 5.0
Poids [kg] 0.38

Etendue de la livraison
Jeu de cales