SG5A-B 100-67-35
5-assige klauwen
IDnr. 432207
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 5-assige klauw, beweegbaar
- Interface 1: W-100-1
- Geschikt voor: KSO 100
- Afmetingen: 100 x 67 x 35 mm
- Gewicht: 0.85 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 67.0 |
| Hoogte [mm] | 35.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.85 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws; without top jaws