arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø10x50 Illustration similaire

TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø10x50

Porte-outils de serrage polygonal

ID 25005562

TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø10x50, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-RM
  • Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C4
  • Diamètre de serrage: 10 mm
  • Longueur de projection: 50 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 20 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-RM
Interface de porte-outils SCHUNK CAPTO C4
Porte-outil standard ISO 26623-1
Diamètre de serrage D1 10 mm
D2 [mm] 20.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 30.0
Couple de rotation min. [Nm] 20.0
Poids [kg] 0.41
Longueur standard Oui
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande