arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
DPG-plus 200-1-AS Illustration similaire

DPG-plus 200-1-AS

Pince universelle étanche

ID 1316092

Pince universelle étanche DPG-plus, Taille: 200, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS

  • Course par mors : 25 mm
  • Force à la fermeture: 3440 N
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Course par mors  [mm] 25.0
Force à la fermeture [N] 3440.0
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 3879.0
Force du ressort min. [N] 875.0
Poids [kg] 9.5
Poids de pièce recommandé [kg] 12.8
Volume du cylindre par course double [cm³] 495.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression de purge d'air min. [bar] 0.2
Pression de purge d'air max. [bar] 0.5
Temps de fermeture [s] 0.4
Temps d'ouverture [s] 0.8
Longueur de doigt max. admissible [mm] 200.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 5.5
Indice de protection IP 67
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.02
Classe salle blanche ISO-14644-1 5
Longueur X [mm] 238.5
Largeur Y [mm] 100.1
Hauteur Z [mm] 156.4
Moment Mx max. [Nm] 135.0
Moment My max. [Nm] 150.0
Moment Mz max. [Nm] 105.0
Force axiale max. Fz max. [N] 3750.0
Veuillez noter que pour obtenir une protection IP 67, la pince nécessite un tuyau supplémentaire pour évent ou une mise en supression à l'ouverture. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice de montage et d'utilisation. Alternativement, un filtre en métal fritté (fourni) monté sur le raccord de surpression peut éviter l'infiltration de particules > 0,12 mm. Cependant, cela réduit la classe de protection à IP 54.
Jusqu'à 100 cycles de préhension peuvent être nécessaires avant que toute la force de préhension indiquée soit disponible.

产品系列的常规说明

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

注意 - 紧密性
请注意,为了达到 IP 67 保护等级,机械手需要额外的通风软管或可开闭的空气吹扫接口。详细信息,请参见装配和操作手册。或者,在空气吹扫接口上安装消音器可以防止 > 0.12 mm 的污垢颗粒进入。但是,这会将防护等级降低到 IP 54。

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
楔式结构

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
36 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心套、直接接口 O 型圈,装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现