ROTA HSA 200
Mandrins de compensation
Solution spécifique au client
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrins de compensation
- Serrage des pièces entre les embouts
- Course par doigt: 5.5 mm
- Compensation en Ø: 4 mm
- Course du piston: 18 mm
- Force de serrage max.: 72 kN
- Force d'actionnement max.: 36 kN
- Max. tr/min: 3200 1/min
Détails techniques
Max. tr/min [1/min] | 3200 |
---|---|
Force de serrage max. [kN] | 72 |
Force d'actionnement max. [kN] | 36 |
Course/mors [mm] | 5.5 |
Course du piston (H) [mm] | 18 |
Compensation en Ø [mm] | 4 |