NSL3 300-200
Plaques de bridage
ID 1323571
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- NSE3 138 triple
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Dimensions: Ø399 x 60 mm
- Effort de plaquage: 24 kN
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 27.8 kg
Détails techniques
| Diamètre [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Effort de plaquage [kN] | 24.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Poids [kg] | 27.8 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, embout de scellage, capuchon anti-poussière, notice d’utilisation ; sans tirette de bridage, sans brides cylindriques