OPS
Kollisions- und Überlastsensor
für die Überwachung von Robotern und Handlinggeräten bei Kollisionen oder Überlastbedingungen
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Force et couple de déclenchement réglables via la pression de service
pour une protection optimale de vos robots et composants - Détection intégrée
pour une transmission de signal non-différée en cas de collision, de sorte que le robot peut s'arrêter immédiatement - Plaques d'adaptation ISO en option
pour un montage direct sur la plupart des types de robot sans coûts/opérations de fabrication supplémentaires
Options et informations particulières
- Protection anti-rotation
La variante VS limite la déviation rotationnelle à ± 45°. - Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.