arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GFB 100-34-10

GFB 100-34-10

Mola prato castanha "pull-down"

IDnr. 430191

Levertijd op aanvraag
Castanhas de sobrepor, padrão

Características do produto:
  • Mola prato castanha "pull-down"
  • Interface 1: W-100-1
Dados técnicos:
  • Dimensões: 100 x 34 x 10 mm
  • Peso: 0.16 kg
Breite [mm] 100.0
Tiefe [mm] 10.0
Höhe [mm] 34.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.16

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben