arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STR-S 160 Vergelijkbare illustratie

STR-S 160

Voorbewerkte opzetklauwen met montagegroef

IDnr. 402112

Op voorraad
Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vormen voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 160
Technische gegevens
  • Afmetingen: 60 x 80 x 40 mm
  • Spannbereich: 16 - 140 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 1.5 kg
Largeur [mm] 80.0
Hauteur [mm] 40.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 160
Poids [kg] 1.5

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés