arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ADS D250-315 Illustrazione simile

ADS D250-315

Set di tornitura per ganasce basculanti

ID 1320463

Disponibile in magazzino
ADS D250-315, Set di tornitura per ganasce basculanti
  • Dimensione min. autocentrante: 250 mm
  • Dimensione max. autocentrante: 315 mm
最小卡盘尺寸 [mm] 250.0
最大卡盘尺寸 [mm] 315.0