arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGS-B 100-85-50

SGS-B 100-85-50

Ganasce in acciaio

ID 430098

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia in acciaio, mobile
  • Viti incl.
  • Adatto per: KSG 100
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 99 x 85 x 50 mm
  • Peso: 3.3 kg
宽度 [mm] 99.0
深度 [mm] 85.0
高度 [mm] 50.0
重量 [kg] 3.3

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉