VBB2-5 1xIL-2x7P 2CH
Accessoires MAGNOS
ID 1601414
Standaard aansluitkast
Productkenmerken
Productkenmerken
- Aansluitkast voor het modulaire systeem KEH plus
- Voor de installatie tussen de besturingseenheid KEH plus en de magnetische klauwplaat
- Om tot twee magnetische klemplaten te besturen
- Plug-and-playsysteem voor eenvoudige installatie
- Afmetingen: 253 x 217 x 93 mm
- Aansluiting besturingseenheid: 1 x ILME male
- Aansluiting magneethouder: 2 x 7-PIN CIR 24 female
- Aantal kanalen: 2
- Kabellengte: 5 m
- Gewicht: 7.5 kg
Specifiche tecniche
| 通道数量 | 2.0 |
|---|---|
| 电缆长度 [m] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 7.5 |
标配范围
接线盒、电缆、插头、操作手册