STK 100/3
Klauwklemmen
ID 1516562
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Claw jaw
- Jaw interface: 1.5 mm x 60°
- Suitable for: TANDEM 3-jaw clamp size 100
- Dimensions: 41.5 x 37 x 20 mm
- Spannbereich ØSD1: 15 - 42.5 mm
- Spannbereich ØSD2: 42.5 - 71 mm
- grip step: 5 mm
Specifiche tecniche
| Largeur [mm] | 37.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 20.0 |
| Compatible avec | 100 |
Etendue de la livraison
Mors à crocs