SGVS-S5-B 45-26.5-24
Ganasce VS
ID 1452076
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- VS smooth jaw
- Quick-change jaw
- Suitable for: KSC mini
- Dimensions: 45 x 26,5 x 24 mm
- Clamping step: 5 mm
- Weight: 0.1 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 26.5 |
| Altezza [mm] | 24.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.1 |
La fornitura comprende
Ganascia base