arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSH3-BWA

KSH3-BWA

Hydraulic 2-jaw clamping force blocks
Hydraulically actuated 2-jaw clamping force blocks of the 3rd. Generation in compact design with jaw quick-change system for extremely fast adaptation to new clamping tasks. The clamping force blocks are currently available with standard stroke or long stroke.

优势 - 您将获益

  • 版本种类繁多
    因此,种类丰富和动力强劲的标准液压夹具确保了高灵活性。
  • 卡爪快换系统
    可快速轻松地适应新的夹持任务,尤其适合多种应用和夹具塔
  • 通过动态压力进行基爪位置的监控
    可了解虎钳是否打开或夹紧
  • 通过基爪控制工件逼真度
    可让强力夹具自动加载
  • 满足高质量要求的楔式虎钳
    可获得理想的加工效果
  • 外部轮廓为理想的方形设计
    可以在两次装夹中完成 6 面加工,对于从侧面加工而言非常理想
  • 楔式系统具备高传动效率
    高夹持力保证夹持过程可靠
  • 采用非常长的基爪导轨,实现最佳卡爪支撑
    在长使用寿命期间提供高夹持力
  • 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
    保证长使用寿命