arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AGM-XY

AGM-XY

Unidade de compensação
Unidade de compensação modular com compensação XY para compensação de imprecisões e tolerâncias. Como parte da família de produtos AGM, o AGM-XY pode ser combinado de forma flexível com o AGM-Z e, portanto, sempre oferece o comportamento de compensação correto para uma ampla gama de aplicações.
Conteúdo disponível em breve

Unità di compensazione AGM

Preciso Affidabile. Modulare.
Unità di compensazione modulare dal design compatto, dotata di guide robuste.

L'unità di compensazione AGM regola in maniera efficace tolleranze in processi automatizzati con robot. Per esempio, è possibile evitare situazioni vincolate durante il carico e lo scarico delle macchine utensili, imprecisioni nei processi di giunzione o inceppamenti durante il "bin-picking" (presa all'interno della cassa). La famiglia di prodotti modulari AGM comprende 23 diverse dimensioni, il che significa che non è necessario scendere a compromessi per quanto riguarda il profilo d'ingombro. Grazie all'ampia gamma di varianti, gli utenti troveranno sempre l'unità giusta per ogni esigenza.

Visualizza il volantino

AGM in uso

Conteúdo disponível em breve
Conteúdo disponível em breve

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Massimo assorbimento della forza con altezza complessiva minima
    grazie alla disposizione brevettata delle guide uniplanari con guide lineari a rulli a carico elevato.

  • Massima flessibilità
    grazie alla modularità della famiglia di prodotti AGM, sono possibili combinazioni con Z.

  • Compensazione efficace in posizione orizzontale e inclinata
    grazie alle cartucce opzionali brevettate a molla e ad aria per la compensazione del peso nelle direzioni x e y, ideali per applicazioni impegnative.

  • Corsa di compensazione regolabile individualmente
    per l'adattamento variabile continuo della corsa di compensazione o per il blocco di singole direzioni di compensazione.

  • Bloccaggio centrico
    Per il centraggio dell'unità in una posizione definita.

  • Registro di posizione pneumatico
    Per un bloccaggio eccentrico nella posizione deviata.

  • Stabilità di processo aumentata
    grazie alle diverse possibilità di interrogazione tramite interruttori magnetici.

Key visual Robot PLUS

Scopri Robot PLUS

Competenze e componenti allineati alla tua visione
Il nuovo portafoglio Robot PLUS offre soluzioni end-of-arm a prova di futuro per la tua automazione, da un unico fornitore.

Utilizza le possibilità della robotica per ottimizzare la tua produzione. Flessibilità ed efficienza sono essenziali nella produzione moderna. Il portafoglio Robot PLUS di SCHUNK è progettato appositamente per migliorare il tuo processo produttivo.

Alla gamma Robot PLUS