ROTA NCS 260/6 A8-KV
6-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 865031
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Klauwplaat met 6 kaken voor de hendelhouder
- Hermetisch afgedicht
- Actief omlaagtrekken van de basisklauwen
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
- Kleminterface: Tand en groef
- Slag per klem: 5.8 mm
- Zuigerslag: 21 mm
- Trekklem: 0.3 mm
- Slingercompensatie: ± 2 mm
- Max. opspankracht: 44 kN
- Max. bedieningskracht: 20 kN
- Max. draaisnelheid: 3800 1/min
- Gewicht: 45 kg
Technische gegevens
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 |
| Denture | Tenon-rainure |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3800.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 44.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 20.0 |
| Course/mors [mm] | 5.8 |
| Mors à traction descendante [mm] | 0.3 |
| Longueur du levier [mm] | 46.5 |
| Course du piston (H) [mm] | 21.0 |
| Dispositif pendulaire à compensation [mm] | ± 2 |
| Poids [kg] | 45.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132, 1.6 kg
- red
-
SRK 132, 1.28 kg
- yellow
-
SRK 132, 0.8 kg
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%