arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA GLN12T0250-LK-00500-A Illustrazione simile

KA GLN12T0250-LK-00500-A

Cavo

ID 310266

Disponibilità su richiesta
Cavo di connessione dell'alimentazione - compatibile con cavo guida, Dimensioni collegamento plug-in: M12T, Presa dritta

  • Collegamento: M12 codificato T
  • Numero di cavi: 4
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Corrente max.: 16 A
Collegamento lato sensore Presa dritta
Filetto lato sensore M12 codificato T
Spina angolare, lato sensore [°] 0
Connettore lato quadro ad armadio treccia scoperta
Angolo lato quadro ad armadio [°] 0
Lunghezza del cavo [m] 5
Numero di cavi 4
Sezione del conduttore [mm²] 2.5
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 16
Corrente max. [A] 16