arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Mandrins hybrides

Synergie entre mandrins de centrage et mandrins magnétiques

Lorsqu’il travaille avec des mandrins hybrides, l’utilisateur bénéficie de la synergie entre un mandrin de centrage manuel et la technique de serrage magnétique à pôles parallèles. Grâce à la technique de serrage magnétique, il est possible de serrer en un rien de temps des pièces minces sans déformation ni vibration. L’ensemble du système est autosuffisant, ce qui signifie que les mandrins ne doivent être alimentés en électricité que brièvement pour le cycle de magnétisation ou de démagnétisation.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Pré-centrage manuel à l'aide d'un mandrin à 3 mors.
  • Serrage sans déformation par l'utilisation d'un mandrin magnétique.
  • Usinage à faibles vibrations grâce à un champ magnétique à pénétration uniforme.
  • Une seule alimentation électrique nécessaire pour MAG/DEMAG.
  • Serrage sécurisé et rapide des pièces à usiner.
  • Tutti i filtri
    6 risultati
    ROTA NCML

    ROTA NCML

    Hybrid chuck, which combines the advantages of centering via a 3-jaw manual lathe chuck and deformation-free clamping of the magnetic clamping technology of all ferromagnetic components.
    Mostra serie
    1381351
    Hybrid chucks 
    630 
    600.0 1/min
    809001
    Hybrid chucks 
    800 
    500.0 1/min
    809004
    Hybrid chucks 
    1000 
    320.0 1/min
    809005
    Hybrid chucks 
    1250 
    300.0 1/min
    809002
    Hybrid chucks 
    1400 
    280.0 1/min
    809003
    Hybrid chucks 
    1600 
    230.0 1/min