WZS GZB-S Ø20 Ø5 25°
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207687
WZS GZB-S Ø20 Ø5 25°, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con angolo di 25° arrotondato
- Diametro di serraggio: 5 mm
- Lunghezza: 51 mm
Specifiche tecniche
| Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
|---|---|
| Series | WZS GZB-S 25° Contour |
| Clamping diameter D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| L10 [mm] | 10.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Version
With 25° chamfer
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request