arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-G 315-102 D8-GBK

ROTA-G 315-102 D8-GBK

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 815035

Tempo di consegna su richiesta
标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 102 mm
  • 主轴架: ISO 702-2 No. 8
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 8.5 mm
  • 齿距: 5.5 mm
  • 最大夹持力*: 200 kN
  • 最大扭矩: 210 Nm
  • 最大旋转速度: 3200 1/min
  • 重量: 69 kg
主轴类型 ISO 702-2
主轴尺寸 Nr. 8
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 3200.0
最大夹持力* [kN] 200.0
最大扭矩 [Nm] 210.0
行程/卡爪 [mm] 8.5
齿距 [mm] 5.5
重量 [kg] 69.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册