ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°
유연한 4죠 보정 척
ID 1464186
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
표준 수동 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2024-04-30
- 로 교체되다: 1570299
- 무게 감소 4죠 보정 척
- 반대쪽 죠의 중심 보정
- 콘솔 플레이트: 스타 홈 22.5°
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 14.5 mm
- 죠당 스트로크 보정: 7.9 mm
- 최대 클램핑 포스: 150 kN
- 최대 토크: 200 Nm
- 최대 회전 속도: 900 1/min
- 중량: 217 kg
Specifiche tecniche
| 톱니 | 3/32" x 90° |
|---|---|
| 최대 회전 속도 [1/min] | 900.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 150.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 200.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 14.5 |
| 스트로크/죠 보정 [mm] | 7.9 |
| 중량 [kg] | 217.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
Scope of delivery
Chuck, centering pin, T-nuts, ratchet wrenches with adapter, eye bolt, mounting screws, nut for T-slots, bore closing cover, operating manual; without top jaws, without fixed workpiece stops, without locking cover