ROTA-S plus 2.0 250-62 C6-SFG
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 819023
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 62 mm
- Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 6
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 7.7 mm
- Tooth pitch: 6 mm
- Max. clamping force: 160 kN
- Max. torque: 210 Nm
- Max. rotational speed: 4200 1/min
- Weight: 33.2 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-3 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 160.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 210.0 |
| Course/mors [mm] | 7.7 |
| Pas de dent [mm] | 6.0 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 108.0 |
| Poids [kg] | 33.2 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation