ROTA-S plus 2.0 250-62 D8-VP1
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 819263
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 62 mm
- Spindle holder: ISO 702-2 No. 8
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 7.7 mm
- Tooth pitch: 6 mm
- Max. clamping force: 160 kN
- Max. torque: 210 Nm
- Max. rotational speed: 4200 1/min
- Weight: 37 kg
Technical details
| Tipo di mandrino | ISO 702-2 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 4200.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 160.0 |
| Coppia max. [Nm] | 210.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 7.7 |
| Passo tra i denti [mm] | 6.0 |
| Altezza H con flangia [mm] | 122.0 |
| Peso [kg] | 37.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso