arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV60°

ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV60°

Mandrino autocentrante con foro passante

ID 1348228

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-hook a 2 ganasce
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.3 mm
  • Corsa del pistone: 20 mm
  • Forza di serraggio max.: 48 kN
  • Forza di azionamento max: 20 kN
  • Numero di giri max.: 4700 1/min
  • Peso: 16 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 5 (Z140)
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 4700.0
最大把持力 [kN] 48.0
最大作動力 [kN] 20.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.068
重量 [kg] 16.0

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、取扱説明書