ROTA NCO 260 A8-SV90°
Mandrino autocentrante senza foro passante
ID 856022
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Curso por castanha: 10 mm
- Curso do pistão: 30 mm
- Força de fixação máx.: 150 kN
- Máx. força de atuação: 62 kN
- Velocidade de rotação máx.: 4500 1/min
- Peso: 38 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 |
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 4500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 150.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 62.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 10.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 30.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.33 |
| Peso [kg] | 38.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso