arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP3-LH 160-AS-IM

KSP3-LH 160-AS-IM

Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce con monitoraggio induttivo della ganascia

ID 1467586

Scorte limitate
Morsa pneumatica in versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa elevata
  • Amplificazione della forza di serraggio/fissaggio esterno
  • Sistema monitoraggio induttivo ganascia
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 20 kN
  • Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 2 - 4.5 kN
  • Corsa per griffa: 8 mm
  • Altezza max. ganasce: 200 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 3 - 9 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 3400 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 0.4 s
  • Peso: 11 kg
Stroke per jaw [mm] 8.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 20.0
Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 2.0
Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 4.5
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 200.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 3400.0
Closing/opening time [s] 0.4
Weight [kg] 11.0

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, inductive proximity switch, connection cable, cover, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Inductive monitoring of clamping slide positions
Possibility to monitor two jaw positions between the end positions of the base jaws using proximity switches (e.g. "open" and "clamped").

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)