arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC3 125-300

KSC3 125-300

Etau de serrage de base

ID 1514246

Disponibile in magazzino
Étaux à serrage concentrique standard

Caractéristiques des produits :
  • Sans mors
  • Corps de base nickelé
  • Standard
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 300 x 50 mm
  • Force de serrage max.: 35 kN
  • Couple de rotation max.: 100 Nm
  • Poids: 12.5 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Force de serrage max. [kN] 35.0
Couple de rotation max. [Nm] 100.0
Poids [kg] 12.5

Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique