arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-S SRE SO 20 Illustrazione simile

TRIBOS-S SRE SO 20

Inserto di riduzione aperto sul lato

ID 25000910

Tempo di consegna su richiesta
TRIBOS-S SRE SO 20, Inserto di riduzione aperto sul lato
  • Per diametro di serraggio: Ø1/2"
  • Lunghezza L1: 45 mm
Per diametro di serraggio Ø1/2"
D2 [mm] 20.0
L1 [mm] 45.0
Peso [kg] 0.3