TRIBOS-S SRE SO 35
Inserto di riduzione aperto sul lato
ID 206089
TRIBOS-S SRE SO 35, Inserto di riduzione aperto sul lato
- Per diametro di serraggio: Ø25
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø25 |
|---|---|
| D2 [mm] | 35.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |
Questa versione può essere utilizzata solo per ID 202376 e 203769