arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GFS 40-180° 類似のイラスト

GFS 40-180°

ID 355527

Disponibile in magazzino
汎用旋回動フィンガー GFS, サイズ: 40, 空圧式, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 3 °, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー

  • トルク: 10 Nm
回転角度 [°] 180
停止位置調節範囲 [°] 3
エンド位置ダンパー 油圧ダンパー
トルク [Nm] 10.0
IP 保護等級 54
重量 [kg] 5.0
搭載荷重なしの回転タイム (1x 旋回角度) [s] 0.4
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] 63.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
接続ホース径 6 x 3.9 x 1.05
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 [°] 0.07
長さ X [mm] 292.0
幅 Y [mm] 69.0
高さ Z [mm] 249.0
モーメント Mz最大 [Nm] 240.0
力 Fy 最大 [N] 3300.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

カウンターベアリング
カウンターベアリングには、ドライブもダンパーもありません

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハウジングの材質
硬質アルマイト処理、高強度アルミニウム

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ギアトランスミッションによる複動ピストン

納品内容
直接接続用芯出しスリーブと O リング、組付・取扱説明書 (メーカーの宣言書付き)が含まれます。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって