arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101 Illustrazione simile

AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101

Adattatori gambo filettato conici

ID 23005019

Disponibile in magazzino
AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101, Portautensili
  • Adattatori gambo filettato conici
  • Serie: Adattatori gambo filettato conici
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Filetto nel diametro di serraggio: M8
  • Lunghezza di proiezione: 101 mm
  • Concentricità: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Tecnologia Adattatori gambo filettato conici
Serie Adattatori gambo filettato conici
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Vite di serraggio filettata G M8
D2 [mm] 13.8
D3 [mm] 25.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 101 mm / 4.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 75.0
Peso [kg] 0.8
A tenuta stagna Sì

Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato

Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta