CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x60 slim
Mandrino termoretraibile
ID 1328691
CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x60 slim, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: HSK-E 40
- Diametro di serraggio: 3 mm
- Lunghezza di proiezione: 60 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 40.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
---|---|
Serie | CELSIO |
Attacco portautensile | HSK-E 40 |
Portautensile standard | DIN 69893-5 |
Diametro di serraggio D1 | 3 mm |
D2 [mm] | 10.0 |
D6 [mm] | 6.0 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 60 mm / 2.4" |
L2 [mm] | 13.5 |
L4 [mm] | 40.0 |
Peso [kg] | 0.23 |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 40.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Senza filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta