arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SK 40 Ø16x160 Ilustração semelhante

CELSIO SK 40 Ø16x160

Porta-ferramentas termorretráteis

ID 208365

CELSIO SK 40 Ø16x160, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: SK 40
  • Diâmetro de fixação: 16 mm
  • Comprimento de projeção: 160 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 300 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas termorretráteis
Série CELSIO
Interface do porta-ferramentas SK 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 141.0
G M12x1
Min. torque [Nm] 300.0
Peso [kg] 1.6
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta