Prodloužení výšky upínacího zařízení
Prodloužení výšky upínacího zařízení
Prodloužení výšky pro prodloužení doby chodu stroje a zlepšení přístupnosti vřetena stroje.
Descrizione
Výhody – Přínos pro Vás
- Modulární systém SCHUNK
Nespočet kombinací standardních upínacích zařízení vhodných pro všechny různé typy strojů - Polohování pomocí krátkého kuželu
Velmi snadné spojování s opakovatelnou přesnosti < 0,005 mm - Shodná velikost upínacího čepu pro všechny moduly NSE3 a 100% kompatibilita s moduly VERO-S NSE plus
Žádné nebezpečí záměny nebo nesprávné operace
Možnosti a zvláštní informace
- Zvýšení výšky od společnosti SCHUNK jsou konzolové desky s rozhraním VERO-S, která jsou již speciálně připravena pro montáž upínacích zařízení produktové řady KONTEC. Cílem tohoto zvýšení je zvednutí upínacího zařízení od stolu stroje, prodloužení doby chodu stroje prostřednictvím vyšší hustoty zakládání, jakož i lepší přístupnost vřetena stroje k obrobkům.