WZW
Gereedschapswagen
Gereedschapswagen als verrijdbare organisator voor al het gereedschap dat momenteel niet wordt gebruikt
Beschrijving
Avantages - Vos bénéfices
- Risques d'accident réduits au minimum
L'arête d'outil tranchante est systématiquement orientée à l'opposé de l'opérateur. - Une organisation bien pensée
Réduit les délais de recherche d'outils - Grande variété de montages possibles
Pour un maximum de onze porte-outils différents et la plus grande diversité d’outils, avec des longueurs pouvant atteindre 530 mm - Matériaux de haute qualité
Longue durée de vie garantie - Options complémentaires personnalisées possibles
Grand choix de couleurs de paroi latérale ou de plateau à pots
Options et informations particulières
- Agencement optimal avec exigences d'espace minimales
Le chariot à outils SCHUNK redéfinit l'organisation des outils et permet une disponibilité rapide, directement sur la machine. Comparé aux solutions classiques, le chariot SCHUNK offre un grand nombre d'espaces de rangement disponibles pour différents outils et permet de prévenir les accidents pouvant survenir au travail.