arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SMPL

SMPL

매트릭스 플레이트
평면으로 된 공작물 및 평면 베이스의 공작물을 클램핑하기 위한 모듈형 매트릭스 플레이트입니다.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 고강도 알루미늄 베이스 바디
    평평하고 얇은 부품을 변형 없이 클램핑 가능
  • 표준 압력 게이지
    공작물에 관한 지속적인 진공 모니터링 가능
  • 수동 슬라이드 밸브가 포함된 연결 세트.
    최적의 진공 공급 및 편안한 작업을 위해
  • 향상된 진공 가이드
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 특허받은 마찰 아일랜드(옵션)
    공작물의 변형을 일으키지 않고 지지력을 최대 30% 증가
  • 측면에 부착된 기계 백스톱
    공작물의 간단한 위치 지정 및 횡력 추가 흡수
  • 석션 컵 및 엘라스토머 매트와 결합되는 지지 플레이트
    5면 가공 가능, 간단한 컷아웃과 홈 생산
  • 모듈형 시스템
    유연한 공작물 디자인
  • 기존 클램핑 장치상에 적용 가능
    기계 테이블에서 매트릭스 플레이트의 간단하고 빠른 초기 작동
  • VERO-S 인터페이스
    VERO-S의 모듈형 시스템을 통해 다양한 목적으로 결합이 가능하며 설치 시간을 단축합니다.

옵션 및 특별 정보

  • 짧은 설치 시간. 우수한 지지력, 최대의 정밀도를 제공합니다.
    SCHUNK 클램프의 PLANOS 매트릭스 플레이트는 평평한 바닥으로 공작물을 확실하고 신속하게 평평하게 만듭니다. 가공 센터에서 설치에 소요되는 시간을 최소화할 수 있습니다. 기계적으로 클램핑하는 것이 어려운 부품도 PLANOS를 사용하여 변형을 방지하면서 매우 쉽고 정확하게 클램핑할 수 있습니다.
  • 수평 지지력을 늘리기 위해 PLANOS 매트릭스 플레이트에 마찰 아일랜드를 추가로 설치할 수 있습니다. 마찰 아일랜드가 없는 매트릭스 플레이트와 비교했을 때, 마찰 아일랜드가 있는 매트릭스 플레이트의 수평 지지력이 최대 30% 더 높습니다.
  • PLANOS 지지 플레이트는 석션 컵과 함께 사용되어 5면 가공 및 공작물 절단 가공 시 가장 유용하게 사용됩니다. 지지 플레이트는 베이스 플레이트에 쉽게 고정 가능합니다.